Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Megbízható megoldást kínál nyílások lezárására és a légáramlás szabályozására.Integrált szellőzőelemekkel terveztük, lehetővé teszi az irányított szellőzést, miközben megbízható tömítést tart fenn. Anyag: Rozsdamentes acél, PA Szín: Natúr, Fehér, Fekete, Szürke, Sárgaréz Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | Szín | H | L | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.136,7004 Ft - 2.991,3806 Ft | 100 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Szürke
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 890,8438 Ft - 1.385,757 Ft | 726 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Fekete
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Fekete
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 890,8438 Ft - 1.385,757 Ft | 50 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Szürke
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Szürke
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 2.137,4713 Ft - 2.992,4598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Szürke
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Szürke
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 1.261,8373 Ft - 1.962,8608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Szürke
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 2.137,4713 Ft - 2.992,4598 Ft | 199 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Szürke
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 2.514,6917 Ft - 3.520,5684 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Szürke
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 959,3702 Ft - 1.492,3537 Ft | 495 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Fekete
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 1.174,9343 Ft - 1.827,6765 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Szürke
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 1.552,9574 Ft - 2.415,7116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Fekete
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 1.164,7767 Ft - 1.811,8722 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Szürke
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 2.199,546 Ft - 3.079,3645 Ft | 100 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Szürke
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 1.552,9574 Ft - 2.415,7116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Szürke
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 2.357,511 Ft - 3.300,5154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Szürke
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 2.137,4713 Ft - 2.992,4598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Fekete
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 56,845 Ft - 56,845 Ft | 10600 Raktáron |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Fekete
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1.514,1752 Ft - 2.355,3836 Ft | 98 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Fekete
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz