Menü Keresés

Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Fekete

Szellőztető dugó fekete RAL 9005 PA 5-V2, akril kopolimerből, nitril gumi. Lehetővé teszi légáramlást a szellőzőn keresztül, de blokkolja a nedvességet és a szennyeződést. Gátolja a nyomásnövekedést a zárókupakon belül. Gátolja a tömítési hibák előfordulását vagy hozzáférési problémákat a nyomáseltérések miatt.
Essentra cikkszám:

10236697

Gyártói cikkszám:

34002752E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.868,7475 Ft
100 - 499 2.049,1054 Ft
500 + 1.844,1969 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.869 Ft

1 x 2.868,7475 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 20.0 mm
D 24.0 mm
H 12.5 mm
L 10.0 mm
Menetméret M20
Anyag PA
Szín Fekete
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot