10406984
61PSS20000
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 34,5287 Ft |
5000 - 9999 | 29,5862 Ft |
10000 + | 25,8896 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height | 17.9 mm |
---|---|
Height | 0.705 in |
Base Diameter | 10.3 mm |
Base Diameter | 0.406 in |
Compatible Hole Diameter Range | 6.4 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.252 in |
Panel Thickness Range | 0.8 - 3.2 mm |
Panel Thickness Range | 0.031 - 0.126 in |
Colour | Black |
Full Material | Polyamide |
Base Material | Nylon |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz