Az csapszáras lépcsős szárnyas gombok kiálló fémválla biztosítja, hogy összeszereléskor a fém alkatrészekkel fém érintkezzen, ugyanakkor jól megfoghatók. Az csapszáras lépcsős szárnyas gombok acélszárral rendelkeznek, oldószerekkel, olajokkal, zsírral és vegyszerekkel szemben ellenállók.
Sorozat szám: SR1579
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gombhossz | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.098,16 Ft - 5.702,5885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
306,9968 Ft - 1.006,5933 Ft | 1650 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Szerelőcsavar
|
0.984 in
25.0 mm
|
Poliamid
|
||
5.414,915 Ft - 14.804,7662 Ft | 8 Raktáron |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
782,5366 Ft - 1.504,9013 Ft | 2 Raktáron |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Menetes szár
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
835,1648 Ft - 1.606,1189 Ft | 21 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Megerősített poliamid
|
||
789,0398 Ft - 800,8141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Szerelőcsavar
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poliamid
|
||
4.497,3302 Ft - 12.299,1842 Ft | 18 Raktáron |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
753,7034 Ft - 765,1216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Szerelőcsavar
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid
|
||
700,6781 Ft - 711,3297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Szerelőcsavar
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid
|
||
665,3279 Ft - 675,6236 Ft | 10 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Szerelőcsavar
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poliamid
|
||
450,0506 Ft - 1.736,233 Ft | 918 Raktáron |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Szerelőcsavar
|
0.984 in
25.0 mm
|
Poliamid
|
||
4.803,1872 Ft - 13.120,5161 Ft | 8 Raktáron |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
5.616,1908 Ft - 15.357,906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
872,199 Ft - 1.677,3121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Menetes szár
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
1.171,3885 Ft - 2.252,6628 Ft | 1 Raktáron |
2.638 in
67.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Megerősített poliamid
|
||
700,6781 Ft - 711,3297 Ft | 10 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Szerelőcsavar
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid
|
||
266,5501 Ft - 892,0287 Ft | 1050 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Szerelőcsavar
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
||
700,6781 Ft - 711,3297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Szerelőcsavar
|
0.236 in
6.0 mm
|
Poliamid
|
||
700,6781 Ft - 711,3297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Szerelőcsavar
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid
|
||
10271827 | 2.267,4948 Ft - 2.267,4948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz