Menü Keresés

Ívelt szárnyas gombok 46.0 mm Menetes szár M6 20.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10194737

Gyártói cikkszám:

1220631

18 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 12.299,1842 Ft
10 - 199 5.120,6952 Ft
200 + 4.497,3302 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

12.299 Ft

1 x 12.299,1842 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Gomb alakja Kézi
Rögzítés típusa Menetes szár
Gombhossz 46.0 mm
Menetméret M6
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot