Menü Keresés

Natúr PVDF M10 Standard hatszögletes anya

A hatszögletű forma a hat lapos oldalával megkönnyíti a poliamid hatszögletű anya meghúzását és meglazítását, ha szabványos csavarkulcsot használ, mivel SAE angol és metrikus méretekre tervezték őket. A poliamid hatlapú anyák nem vezetőképesek, korrózióállóságot és tartós rögzítést kínálnak.
Essentra cikkszám:

10041574

Gyártói cikkszám:

0030060500VR

7300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 190,8526 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.085 Ft

100 x 190,8526 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Laptávolság 17.0 mm
Teljes magasság 8.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Polivinilidén fluorid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403
Szabványok DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot