10273487
493461
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 3.078,9149 Ft |
50 + | 2.626,9612 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 110.0 mm |
---|---|
Overall Length | 4.331 in |
Overall Height | 56.3 mm |
Overall Height | 2.217 in |
Overall Depth | 18.0 mm |
Overall Depth | 0.709 in |
Mounting Hole Length | 103.0 mm |
Mounting Hole Length | 4.055 in |
Mounting Hole Width | 49.0 mm |
Mounting Hole Width | 1.929 in |
Handle Shape | Rectangular |
Handle Style | Snap fit pull handle |
Mount Type | Clip On |
Handle Material | ABS |
Full Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz