10284308
498054
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 2999 | 40,8128 Ft |
3000 + | 34,6792 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | PVC |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 18 mm |
Hole Diameter | 0.709 in |
Inside Diameter | 12 mm |
Inside Diameter | 0.472 in |
Minimum Operating Temperature | 0 °C |
Minimum Operating Temperature | 32 °F |
Maximum Operating Temperature | 80 °C |
Maximum Operating Temperature | 176 °F |
Overall Diameter | 22 mm |
Overall Diameter | 0.866 in |
Overall Height | 7 mm |
Overall Height | 0.276 in |
Panel Thickness | 2 mm |
Panel Thickness | 0.079 in |
Full Material | Flexible Polyvinyl Chloride |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz