A sapkák szabványos csőmérethez alacsony költségű védősapkák kiváló minőségű felületkezeléssel.
Öntött kupakok, amelyeket úgy terveztek, hogy megragadják a menetes és menet nélküli csővégek külső átmérőjét, megakadályozva az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során.
A sapka kialakítása belső bordákkal rendelkezik, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak. Ezenkívül a termékcsalád olyan kupakokat tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek a légnyomás felhalmozódásának elkerülése érdekében, és megfelelnek az ANSI és DIN előírásoknak.
Anyag: LDPE, PE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Zöld, Kék, Narancs, Sárga, Piros, Fekete, Natúr, Szürke Sorozat szám: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szellőző furat | Szín | Anyag | H | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,2999 Ft - 226,022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
3
|
||
| 100,0878 Ft - 155,6921 Ft | 1800 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
3
|
||
| 100,0239 Ft - 155,5941 Ft | 4270 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
2.374 in
60.3 mm
|
3
|
||
| 193,273 Ft - 300,6469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
3
|
||
| 211,3742 Ft - 234,8584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
3
|
||
| 313,2831 Ft - 348,0937 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
3
|
||
| 49,6987 Ft - 77,3092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
3
|
||
| 58,6721 Ft - 91,2678 Ft | 3700 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
3
|
||
| 29,336 Ft - 45,6339 Ft | 11900 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 55,9111 Ft - 86,9728 Ft | 1950 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.626 in
41.3 mm
|
3
|
||
| 35,856 Ft - 55,7801 Ft | 7100 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
3
|
||
| 32,7873 Ft - 51,0026 Ft | 1750 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
3
|
||
| 6.039,7826 Ft - 6.710,8695 Ft | 25 Raktáron |
Nem
|
Fekete
|
LDPE
|
2.512 in
63.8 mm
|
|
24 in
609.6 mm
|
3
|
||
| 621,2347 Ft - 966,3652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
3
|
||
| 621,2347 Ft - 966,3652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.988 in
50.5 mm
|
|
7.087 in
180.0 mm
|
3
|
||
| 897,3391 Ft - 1.395,8608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
9.134 in
232.0 mm
|
3
|
||
| 1.683,4334 Ft - 1.870,4797 Ft | 60 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
|
10.748 in
273.0 mm
|
3
|
||
| 679,4119 Ft - 754,9021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
6.693 in
170.0 mm
|
3
|
||
| 313,2831 Ft - 348,0937 Ft | 600 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
3
|
||
| 286,4582 Ft - 445,6017 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.354 in
136.0 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz