Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 77.0 mm 30.5 mm Natúr LDPE

A szabványos méretű csősapka úgy van kialakítva, hogy megragadja a csövek külső átmérőjét, és megakadályozza az idegen anyagok bejutását a tárolás és szállítás során. Gyorsan és egyszerűen össze- és szétszerelhető, automata berendezéssel vagy kézzel. Belső bordákat tartalmaz a biztonságos illeszkedés érdekében. Natúr, és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20593384

Gyártói cikkszám:

20593384

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 599 300,6469 Ft
600 - 2999 214,7478 Ft
3000 + 193,273 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

18.039 Ft

60 x 300,6469 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 77.0 mm
H 30.5 mm
h 30.5
Szellőző furat Nem
Szín Natúr
Anyag LDPE
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot