Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 273.0 mm 51.6 mm Natúr LDPE

A szabványos méretű csősapka úgy van kialakítva, hogy megragadja a csövek külső átmérőjét, és megakadályozza az idegen anyagok bejutását a tárolás és szállítás során. Gyorsan és egyszerűen össze- és szétszerelhető, automata berendezéssel vagy kézzel. Belső bordákat tartalmaz a biztonságos illeszkedés érdekében. Natúr, és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20593896

Gyártói cikkszám:

20593896

60 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.870,4797 Ft
150 + 1.683,4334 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

56.114 Ft

30 x 1.870,4797 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 273.0 mm
H 51.6 mm
h 51.6
Szellőző furat Nem
Szín Natúr
Anyag LDPE
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot