A sapkák szabványos csőmérethez alacsony költségű védősapkák kiváló minőségű felületkezeléssel.
Öntött kupakok, amelyeket úgy terveztek, hogy megragadják a menetes és menet nélküli csővégek külső átmérőjét, megakadályozva az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során.
A sapka kialakítása belső bordákkal rendelkezik, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak. Ezenkívül a termékcsalád olyan kupakokat tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek a légnyomás felhalmozódásának elkerülése érdekében, és megfelelnek az ANSI és DIN előírásoknak.
Anyag: LDPE, PE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Zöld, Kék, Narancs, Sárga, Piros, Fekete, Natúr, Szürke Sorozat szám: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szellőző furat | Szín | Anyag | H | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.113,726 Ft - 2.348,5844 Ft | 60 Raktáron |
Nem
|
Fekete
|
LDPE
|
1.949 in
49.5 mm
|
|
12.752 in
323.9 mm
|
3
|
||
| 1.683,4334 Ft - 1.870,4797 Ft | 60 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
|
10.748 in
273.0 mm
|
3
|
||
| 1.539,2817 Ft - 1.710,313 Ft | 1980 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
2.402 in
61.0 mm
|
|
11.024 in
280.0 mm
|
3
|
||
| 379,6434 Ft - 590,5565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.142 in
156.0 mm
|
3
|
||
| 897,3391 Ft - 1.395,8608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
7.48 in
190.0 mm
|
3
|
||
| 981,3727 Ft - 1.090,4142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.587 in
40.3 mm
|
|
8.858 in
225.0 mm
|
3
|
||
| 1.539,2817 Ft - 2.394,4382 Ft | 48 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.587 in
40.3 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
3
|
||
| 897,3391 Ft - 1.395,8608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
9.134 in
232.0 mm
|
3
|
||
| 897,3391 Ft - 1.395,8608 Ft | 180 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
3
|
||
| 981,3727 Ft - 1.090,4142 Ft | 1243 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.756 in
44.6 mm
|
|
8.626 in
219.1 mm
|
3
|
||
| 897,3391 Ft - 1.395,8608 Ft | 126 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.996 in
50.7 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
3
|
||
| 1.539,2817 Ft - 1.710,313 Ft | 800 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
12.402 in
315.0 mm
|
3
|
||
| 897,3391 Ft - 1.395,8608 Ft | 75 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
3
|
||
| 262,3266 Ft - 291,4781 Ft | 10866 Raktáron |
Igen
|
Piros
|
LDPE
|
1.52 in
38.6 mm
|
DN 110
|
4.567 in
116.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 621,2347 Ft - 966,3652 Ft | 920 Raktáron |
Igen
|
Piros
|
LDPE
|
1.988 in
50.5 mm
|
DN 180
|
7.228 in
183.6 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 897,3391 Ft - 1.395,8608 Ft | 2548 Raktáron |
Igen
|
Piros
|
LDPE
|
1.996 in
50.7 mm
|
DN 200
|
7.874 in
200.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 124,2469 Ft - 193,273 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Igen
|
Piros
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
DN 75
|
3.217 in
81.7 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 286,4582 Ft - 445,6017 Ft | 2600 Raktáron |
Igen
|
Piros
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
DN 125
|
5.118 in
130.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 1.683,4334 Ft - 1.870,4797 Ft | 820 Raktáron |
Igen
|
Piros
|
LDPE
|
2.402 in
61.0 mm
|
DN 280
|
11.339 in
288.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 10,3539 Ft - 16,106 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz