Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez DN 75 29.0 mm Piros LDPE

A szabványos méretű csősapka úgy van kialakítva, hogy megragadja a csövek külső átmérőjét, és megakadályozza az idegen anyagok bejutását a tárolás és szállítás során. Gyorsan és egyszerűen össze- és szétszerelhető, automata berendezéssel vagy kézzel. Belső bordákat tartalmaz a biztonságos illeszkedés érdekében. Piros, és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20594794

Gyártói cikkszám:

20594794

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 599 193,273 Ft
600 - 2999 138,0521 Ft
3000 + 124,2469 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

11.596 Ft

60 x 193,273 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 81.7 mm
H 29.0 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 75
Szellőző furat Igen
Szín Piros
Anyag LDPE
Típus 4
Szabványok DIN 75
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot