Menü Keresés

Rugós dugattyúk - golyós végű - hatszögletes

Gyártás alatt

Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.

The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.

The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.

  • Can withstand temperatures of up to 250C.
  • Due to their durability and versatility these spring plungers are widely used in applications that require frequent engagement and disengagement .
  • Common applications include quick-release mechanisms, assembly fixtures, machine and fixture design, electronics, and locking systems.
Anyag: Porfúvott acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR31500

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség l1 Rugóerő F1 ≈ N Rugóerő F2 ≈ N Anyag Stroke s1 d1 d2 Megveszem
2.872,7603 Ft - 3.831,719 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0
12.0
18.0
303 Rozsdamentes acél
0.8
M4
2.5
1.242,9422 Ft - 1.654,5124 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0
5.0
9.0
Porfúvott acél
0.4
M3
1.5
3.127,9339 Ft - 4.169,2066 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0
5.0
9.0
303 Rozsdamentes acél
0.4
M3
1.5
1.098,8926 Ft - 1.465,1901 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0
12.0
18.0
Porfúvott acél
0.8
M4
2.5
Rugós csap M4 2.5 12.0 303 Rozsdamentes acél

20760816

Ártartomány
3.831 Ft - 2.872 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rugóerő
    Megnövekedett
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Stroke s1
    0.8
Rugós csap M3 1.5 8.0 Porfúvott acél

20760823

Ártartomány
1.654 Ft - 1.242 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rugóerő
    Megnövekedett
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Stroke s1
    0.4
Rugós csap M3 1.5 8.0 303 Rozsdamentes acél

20760809

Ártartomány
4.169 Ft - 3.127 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rugóerő
    Megnövekedett
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Stroke s1
    0.4
Rugós csap M4 2.5 12.0 Porfúvott acél

20760830

Ártartomány
1.465 Ft - 1.098 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Rugóerő
    Megnövekedett
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Stroke s1
    0.8