Menü Keresés

Rugós csap M4 2.5 12.0 303 Rozsdamentes acél

This Spring Plunger features a hexagonal socket and a ball used for location, applying pressure and lifting off. Its ball end engages more gently, decreasing wear and tear on the workpiece and plunger. Its hexagonal socket allows for easy installation and adjustment using standard hex keys or wrenches.
Essentra cikkszám:

20760816

Gyártói cikkszám:

20760816

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 3.831,719 Ft
20 - 49 3.448,9587 Ft
50 - 99 3.255,5207 Ft
100 + 2.872,7603 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.832 Ft

1 x 3.831,719 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Megnövekedett
d1 M4
d2 2.5
l1 12.0
Stroke s1 0.8
Rugóerő F1 ≈ N 12.0
Rugóerő F2 ≈ N 18.0
A/F 2.0
Súly g 0.6
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot