Menü Keresés

Rugós csap M4 2.5 12.0 Porfúvott acél

This Spring Plunger features a hexagonal socket and a ball used for location, applying pressure and lifting off. Its ball end engages more gently, decreasing wear and tear on the workpiece and plunger. Its hexagonal socket allows for easy installation and adjustment using standard hex keys or wrenches.
Essentra cikkszám:

20760830

Gyártói cikkszám:

20760830

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 1.465,1901 Ft
20 - 49 1.317,0248 Ft
50 - 99 1.247,0578 Ft
100 + 1.098,8926 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.465 Ft

1 x 1.465,1901 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Increased
d1 M4
d2 2.5
l1 12.0
Stroke s1 0.8
Rugóerő F1 ≈ N 12.0
Rugóerő F2 ≈ N 18.0
A/F 2.0
Súly g 0.6
Anyag Porfúvott acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot