20209018
20209018
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 2.040,00 Ft |
20 - 49 | 1.836,00 Ft |
50 - 99 | 1.736,00 Ft |
100 - 499 | 1.532,00 Ft |
500 + | 1.328,00 Ft |
Pin Material | Stainless Steel |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 10.0 |
d2 | 8.1 |
d3 | 11.0 |
d4 | 9.55 |
d5 ±0.04 | 10.0 |
l1 | 26.0 |
l2 | 1.5 |
l3 | 4.2 |
l4 | 14.3 |
s1 | 8.0 |
Spring load F1 ≈ N | 16.2 |
Spring load F2 ≈ N | 29.0 |
Temperature max. C | +250 |
Weight g | 9.0 |
Material | Stainless Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz