20208981
20208981
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 1.464,00 Ft |
20 - 49 | 1.316,00 Ft |
50 - 99 | 1.244,00 Ft |
100 - 499 | 1.100,00 Ft |
500 + | 952,00 Ft |
Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 4.0 |
d2 | 2.8 |
d3 | 4.6 |
d4 | 3.85 |
d5 ±0.04 | 4.0 |
l1 | 10.7 |
l2 | 0.9 |
l3 | 1.8 |
l4 | 5.6 |
s1 | 2.7 |
Rugóerő F1 ≈ N | 3.0 |
Rugóerő F2 ≈ N | 8.2 |
Hőmérséklet mx C | +250 |
Súly g | 0.7 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz