A csapvéggel és hatszögletű aljzattal rendelkező rugóscsapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgálnak. Három részből állnak: egy menetes testből, egy csapvégből és egy rugós mechanizmusból, valamint egy hatszögletű foglalatból. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.
A hornyolt kialakítás könnyű beállítást és pontos igazítást tesz lehetővé, így a csap kihúzása vagy visszahúzása az egyéni igényeknek megfelelően finomhangolható. A rögzítőcsap kézi erővel, tolószereléssel gyorsan kitolható vagy behúzható, lehetővé téve a gyors módosításokat vagy helyzetváltoztatásokat.
A hatlapos foglalat megkönnyíti a rugós csap hatszögletes kulcsal való hajtását. A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Ha a tüske hőre lágyuló műanyagból készült, akkor -30C és +50C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni; ha azonban a tüske rozsdamentes acélból készült, akkor akár 250C-os hőmérsékletet is kibír. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben használják különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, a gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, a világítástechnikai berendezésekben és az elektronikus alkatrészekben.
 Anyag: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Rozsdamentes acél, Fekete porszórt acél Sorozat szám: SR32200
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | l1 | s1 | Anyag | Rugóerő | d1 | d2 | t | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.100,00 Ft - 4.768,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
22.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
303 Rozsdamentes acél
 
 | 
 
Normál
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
1.4
 
 | 
||
| 2.572,00 Ft - 3.956,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
28.0
 
 | 
 
3.5
 
 | 
 
Fekete porszórt acél
 
 | 
 
Megnövekedett
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
1.4
 
 | 
||
| 3.971,6529 Ft - 5.292,7934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
12.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
303 Rozsdamentes acél
 
 | 
 
Normál
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
0.5
 
 | 
||
| 19.961,157 Ft - 26.616,2479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
52.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
303 Rozsdamentes acél
 
 | 
 
Megnövekedett
 
 | 
 
M24
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
3..0
 
 | 
||
| 8.856,9917 Ft - 11.807,9504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
28.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
303 Stainless, Thermo Pin
 
 | 
 
Normál
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
||
| 4.449,0744 Ft - 5.930,7273 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
22.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
303 Stainless, Thermo Pin
 
 | 
 
Normál
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
1.4
 
 | 
||
| 3.930,4959 Ft - 5.239,2893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
22.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
303 Stainless, Thermo Pin
 
 | 
 
Normál
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
3.5
 
 | 
 
1.4
 
 | 
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz