Menü Keresés

Rugós csap M24 12.0 52.0 303 Rozsdamentes acél

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Essentra cikkszám:

20760991

Gyártói cikkszám:

20760991

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 26.616,2479 Ft
20 - 49 23.953,3884 Ft
50 - 99 22.624,0165 Ft
100 + 19.961,157 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.616 Ft

1 x 26.616,2479 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Megnövekedett
d1 M24
d2 12.0
l1 52.0
s1 10.0
t 3..0
w1 3.7
Rugóerő F1 ≈ N 86.0
Rugóerő F2 ≈ N 247.0
A/F 10.0
Súly g 167
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Befejezés Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot