Menü Keresés

Rugós csap M10 4.0 22.0 303 Rozsdamentes acél

A tüskevéggel és hatlapú foglalattal ellátott rugós csapot olyan alkalmazásokhoz terveztük, amelyek precíziós pozicionálást, jelzést vagy zárást igényelnek. A ház hatlapú foglalata egy imbuszkulccsal vagy hatlapú kulccsal használható az egyszerű szereléshez és beállításhoz. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll és rozsdamentes acél.
Essentra cikkszám:

20254247

Gyártói cikkszám:

20254247

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 4.768,00 Ft
20 - 49 4.292,00 Ft
50 - 99 4.052,00 Ft
100 - 499 3.576,00 Ft
500 + 3.100,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.768 Ft

1 x 4.768,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Normál
d1 M10
d2 4.0
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Rugóerő F1 ≈ N 10.0
Rugóerő F2 ≈ N 39.0
A/F 3.0
Súly g 8.5
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Befejezés Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot