Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A hajlékony zárósapkák olyan rugalmas anyagból készülnek, amely nagyobb átmérőkre is nyúlik a szoros illeszkedés érdekében. Védelmet nyújtanak a menetes és menet nélküli végeknek.
A sapkán egy akasztófül található, amely lehetővé teszi a drótkampókkal való használatát. Ideális megoldást jelentenek az alacsony hőmérsékletű maszkolási alkalmazásokhoz.
A kupakok saválló anyaguk miatt is előnyösek.
Anyag: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1021
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,9888 Ft - 563,7299 Ft | 900 Raktáron |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Zár
|
||
| 73,3238 Ft - 209,9333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zár
|
||
| 96,7734 Ft - 130,029 Ft | 4647 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1. típus
|
||
| 112,7713 Ft - 112,7713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zár
|
||
| 154,8431 Ft - 444,3768 Ft | 4200 Raktáron |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Zár
|
||
| 208,0574 Ft - 597,8308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Zár
|
||
| 141,1046 Ft - 403,882 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zár
|
||
| 33,9885 Ft - 97,4004 Ft | 229000 Raktáron |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1. típus
|
||
| 169,4378 Ft - 421,9981 Ft | 5890 Raktáron |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zár
|
||
| 19,4921 Ft - 30,321 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 22,1452 Ft - 34,4482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
| 34,5622 Ft - 53,7634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
| 40,2223 Ft - 62,5681 Ft | 950 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 106,1629 Ft - 165,1424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 27,6285 Ft - 42,9777 Ft | 300 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 32,192 Ft - 50,0765 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
| 37,9936 Ft - 59,1012 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
| 21,2608 Ft - 33,0725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5
|
||
| 23,0296 Ft - 35,8239 Ft | 4000 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
| 25,3291 Ft - 39,4008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz