A hajlékony zárósapkák olyan rugalmas anyagból készülnek, amely nagyobb átmérőkre is nyúlik a szoros illeszkedés érdekében. Védelmet nyújtanak a menetes és menet nélküli végeknek.
A sapkán egy akasztófül található, amely lehetővé teszi a drótkampókkal való használatát. Ideális megoldást jelentenek az alacsony hőmérsékletű maszkolási alkalmazásokhoz.
A kupakok saválló anyaguk miatt is előnyösek.
Anyag: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1021
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,0018 Ft - 114,3626 Ft | 28088 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 35,6103 Ft - 101,6787 Ft | 400 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 62,3077 Ft - 154,9093 Ft | 4500 Raktáron |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 145,1931 Ft - 145,1931 Ft | 11000 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 33,1595 Ft - 95,0248 Ft | 231000 Raktáron |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 52,8746 Ft - 151,7904 Ft | 5500 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 97,384 Ft - 279,6686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 129,9823 Ft - 171,687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 165,3051 Ft - 411,7055 Ft | 6490 Raktáron |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 21,6051 Ft - 33,608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
| 26,9546 Ft - 41,9295 Ft | 300 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 33,7192 Ft - 52,4521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
| 39,2413 Ft - 61,042 Ft | 900 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 29,1635 Ft - 45,3654 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 37,5501 Ft - 58,4114 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
| 39,828 Ft - 61,9547 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 19,8795 Ft - 30,9236 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
| 20,7423 Ft - 32,2658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5
|
||
| 19,0166 Ft - 29,5815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 31,4068 Ft - 48,8551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz