Menü Keresés

Rugalmas zárósapka 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Fekete

Fekete TPE/TPV A saválló rugalmas zárókupak menetes vagy menet nélküli alkatrészek védelmére használható 95 °C hőmérsékletig olyan helyzetekben, amikor vegyszerek elleni védelemre van szükség.
Essentra cikkszám:

10084229

Gyártói cikkszám:

12211

5897 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 126,8576 Ft
2500 + 94,4131 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

31.714 Ft

250 x 126,8576 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 16.0 mm
h 28.0 mm
Maximális hőmérséklet 125 °C
Szín Fekete
Teljes anyag TPE/TPV
Típus 4
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot