Menü Keresés

Rugalmas zárókupakok – olaj- és zsírálló

Raktáron

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Kiváló védelmet nyújt menetes alkalmazásokhoz.Kifejezetten ellenálló a szétmorzsolódással szembenA zöld PVC változat olaj- és zsíralkalmazásokhoz használható. Anyag: Vinil, SR 6449 Szín: Zöld, Fekete Sorozat szám: SR1020

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
55 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Szín Anyag m Megveszem
119,3992 Ft - 368,0397 Ft 2000 Raktáron
25.0 mm
Zöld
Vinil
34.5 mm
37,6365 Ft - 115,4022 Ft 70400 Raktáron
11.0 mm
Fekete
SR 6449
29.0 mm
26,985 Ft - 67,3699 Ft 4000 Raktáron
8.0 mm
Fekete
SR 6449
24.5 mm
55,2979 Ft - 169,4645 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
Fekete
SR 6449
29.5 mm
51,7519 Ft - 160,1077 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
Zöld
Vinil
29.0 mm
61,3767 Ft - 188,1784 Ft 9800 Raktáron
18.0 mm
Fekete
SR 6449
28.5 mm
161,7592 Ft - 497,9973 Ft 4080 Raktáron
29.0 mm
Zöld
Vinil
35.0 mm
41,3742 Ft - 127,8781 Ft 3320 Raktáron
12.0 mm
Fekete
SR 6449
29.0 mm
75,5332 Ft - 188,1784 Ft 68800 Raktáron
20.0 mm
Zöld
Vinil
28.5 mm
69,9062 Ft - 215,2097 Ft 2250 Raktáron
16.0 mm
Zöld
Vinil
28.0 mm
113,8406 Ft - 350,3656 Ft 1710 Raktáron
27.0 mm
Fekete
SR 6449
33.5 mm
61,2535 Ft - 150,7507 Ft 80000 Raktáron
4.0 mm
Fekete
SR 6449
24.0 mm
26,4203 Ft - 26,4203 Ft 1750 Raktáron
8.0 mm
Fekete
SR 6449
24.5 mm
50,8073 Ft - 156,9887 Ft 443424 Raktáron
14.0 mm
Fekete
SR 6449
29.0 mm
95,878 Ft - 294,2237 Ft 23270 Raktáron
21.0 mm
Zöld
Vinil
34.5 mm
11,2302 Ft - 12,3532 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
Zöld
Vinil
29.0 mm
95,481 Ft - 293,1842 Ft 2000 Raktáron
25.0 mm
Fekete
SR 6449
34.5 mm
137,882 Ft - 425,221 Ft 45 Raktáron
26.0 mm
Zöld
Vinil
34.5 mm
129,421 Ft - 398,1898 Ft 4000 Raktáron
29.0 mm
Fekete
SR 6449
35.0 mm
22,8092 Ft - 56,8694 Ft 7500 Raktáron
7.0 mm
Fekete
SR 6449
24.0 mm
  • / 3
Rugalmas zárósapka 25.0 mm 34.5 mm Vinil Zöld

10084441

Ártartomány
368 Ft - 119 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • m
    34.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Rugalmas zárósapka 11.0 mm 29.0 mm SR 6449 Fekete

10086308

Ártartomány
115 Ft - 37 Ft

Készletszintek
70400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • m
    29.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Rugalmas zárósapka 8.0 mm 24.5 mm SR 6449 Fekete

10087183

Ártartomány
67 Ft - 26 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    8.0 mm
  • m
    24.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Rugalmas zárósapka 15.0 mm 29.5 mm SR 6449 Fekete

10086339

Ártartomány
169 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    15.0 mm
  • m
    29.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 12.0 mm 29.0 mm Vinil Zöld

10084366

Ártartomány
160 Ft - 51 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • m
    29.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 18.0 mm 28.5 mm SR 6449 Fekete

10086360

Ártartomány
188 Ft - 61 Ft

Készletszintek
9800 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    18.0 mm
  • m
    28.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 29.0 mm 35.0 mm Vinil Zöld

10084472

Ártartomány
497 Ft - 161 Ft

Készletszintek
4080 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    29.0 mm
  • m
    35.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 12.0 mm 29.0 mm SR 6449 Fekete

10086315

Ártartomány
127 Ft - 41 Ft

Készletszintek
3320 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • m
    29.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Rugalmas zárósapka 20.0 mm 28.5 mm Vinil Zöld

10087831

Ártartomány
188 Ft - 75 Ft

Készletszintek
68800 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • m
    28.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 16.0 mm 28.0 mm Vinil Zöld

10084397

Ártartomány
215 Ft - 69 Ft

Készletszintek
2250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • m
    28.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 27.0 mm 33.5 mm SR 6449 Fekete

10086414

Ártartomány
350 Ft - 113 Ft

Készletszintek
1710 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    27.0 mm
  • m
    33.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 4.0 mm 24.0 mm SR 6449 Fekete

10087701

Ártartomány
150 Ft - 61 Ft

Készletszintek
80000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    4.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 8.0 mm 24.5 mm SR 6449 Fekete

10466094

Ártartomány
26 Ft - 26 Ft

Készletszintek
1750 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    8.0 mm
  • m
    24.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Standard
    DIN
Rugalmas zárósapka 14.0 mm 29.0 mm SR 6449 Fekete

10086322

Ártartomány
156 Ft - 50 Ft

Készletszintek
443424 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • m
    29.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Rugalmas zárósapka 21.0 mm 34.5 mm Vinil Zöld

10084427

Ártartomány
294 Ft - 95 Ft

Készletszintek
23270 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    21.0 mm
  • m
    34.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 13.0 mm 29.0 mm Vinil Zöld

10087800

Ártartomány
12 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    13.0 mm
  • m
    29.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 25.0 mm 34.5 mm SR 6449 Fekete

10086391

Ártartomány
293 Ft - 95 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • m
    34.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 26.0 mm 34.5 mm Vinil Zöld

10084458

Ártartomány
425 Ft - 137 Ft

Készletszintek
45 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.0 mm
  • m
    34.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 29.0 mm 35.0 mm SR 6449 Fekete

10086421

Ártartomány
398 Ft - 129 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    29.0 mm
  • m
    35.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 7.0 mm 24.0 mm SR 6449 Fekete

10087169

Ártartomány
56 Ft - 22 Ft

Készletszintek
7500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    7.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3926909790