Menü Keresés

Rugalmas zárósapka 8.0 mm 24.5 mm SR 6449 Fekete

Ez a fekete vinil sapka nagyon ellenáll a roncsolásnak, és kiváló védelmet nyújt a menetes profilok számára. Szúrt füllel felszerelve az alkatrész szükség esetén felakasztható és felfüggeszthető.
Essentra cikkszám:

10087183

Gyártói cikkszám:

1287253

4000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
800 - 7999 67,3699 Ft
8000 + 26,985 Ft
Standard csomagolás: 8000

A következő szorzatának a rendelése 800

Teljes ár:

53.896 Ft

800 x 67,3699 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 8.0 mm
m 24.5 mm
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot