Menü Keresés

Rugalmas végzáró kupakok-magas hőmérséklethez

Raktáron

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
104 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret h Menetszabvány Megveszem
22,864 Ft - 58,2208 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF menetek
22,3848 Ft - 57,1813 Ft 4000 Raktáron
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrikus
16,7166 Ft - 42,626 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
20,5364 Ft - 52,3989 Ft 10550 Raktáron
3.6 mm
M4
13.0 mm
37,8008 Ft - 96,6883 Ft 5000 Raktáron
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
32,2697 Ft - 82,3411 Ft 100 Raktáron
13.5 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
40,9635 Ft - 105,0057 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
UNF menetek
32,5161 Ft - 82,9648 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
60,2403 Ft - 152,83 Ft 750 Raktáron
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF menetek
63,2935 Ft - 161,1473 Ft 555 Raktáron
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
BSP menetek
76,6832 Ft - 195,4561 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.4 mm
M22
13.0 mm
Metrikus menetek
74,8898 Ft - 190,2578 Ft 4750 Raktáron
23.8 mm
M24
13.0 mm
Metrikus menetek
81,5572 Ft - 207,9321 Ft 3000 Raktáron
24.6 mm
M25
38.0 mm
Metrikus menetek
53,4907 Ft - 136,1955 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.4 mm
M18
13.0 mm
Metrikus menetek
64,5393 Ft - 164,2664 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
UNF menetek
98,1371 Ft - 250,5581 Ft 1093 Raktáron
23.8 mm
M24
38.0 mm
Metrikus menetek
87,1569 Ft - 222,4873 Ft 3095 Raktáron
25.4 mm
1"
25.0 mm
UNF menetek
61,7875 Ft - 158,0284 Ft 100 Raktáron
17.4 mm
M18
25.0 mm
Metrikus menetek
62,294 Ft - 159,068 Ft 15745 Raktáron
19.9 mm
25.0 mm
52,6966 Ft - 135,1559 Ft 5000 Raktáron
15.9 mm
3/8";M16
13.0 mm
Metrikus menetek
  • / 6
Rugalmas sapka 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10108741

Ártartomány
58 Ft - 22 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    M5 3/16"
  • Menetszabvány
    UNF menetek
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Rugalmas sapka 3.2 mm 13.0 mm 210 °C SR 6449 Sárga

10154694

Ártartomány
57 Ft - 22 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M3
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Maximális hőmérséklet
    210 °C
Rugalmas sapka 4.4 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007716

Ártartomány
42 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M5, 3/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 3.6 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007686

Ártartomány
52 Ft - 20 Ft

Készletszintek
10550 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 11.9 mm 19.0 mm SR 6449 Sárga

10008027

Ártartomány
96 Ft - 37 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    M12, 1/2 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 13.5 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10008065

Ártartomány
82 Ft - 32 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M14;1 in BSP
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008102

Ártartomány
105 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M15;9/16"
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Rugalmas sapka 11.1 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007983

Ártartomány
82 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M12, 7/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008201

Ártartomány
152 Ft - 60 Ft

Készletszintek
750 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M20;3/4"
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Rugalmas sapka 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008249

Ártartomány
161 Ft - 63 Ft

Készletszintek
555 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    1/2"
  • Menetszabvány
    BSP menetek
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
Rugalmas sapka 21.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008270

Ártartomány
195 Ft - 76 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M22
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
Rugalmas sapka 23.8 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008317

Ártartomány
190 Ft - 74 Ft

Készletszintek
4750 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M24
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
Rugalmas sapka 24.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008355

Ártartomány
207 Ft - 81 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Menetméret
    M25
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
Rugalmas sapka 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008171

Ártartomány
136 Ft - 53 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M18
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
Rugalmas sapka 19.1 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008218

Ártartomány
164 Ft - 64 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    M20;3/4"
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Rugalmas sapka 23.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008331

Ártartomány
250 Ft - 98 Ft

Készletszintek
1093 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Menetméret
    M24
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
Rugalmas sapka 25.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008379

Ártartomány
222 Ft - 87 Ft

Készletszintek
3095 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    1"
  • Menetszabvány
    UNF menetek
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
Rugalmas sapka 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008195

Ártartomány
158 Ft - 61 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    M18
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
Rugalmas sapka 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008232

Ártartomány
159 Ft - 62 Ft

Készletszintek
15745 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 15.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008140

Ártartomány
135 Ft - 52 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    3/8";M16
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    BSP menetek