Menü Keresés

Rugalmas végzáró kupakok-magas hőmérséklethez

Raktáron

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
104 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret h Menetszabvány Megveszem
56,2426 Ft - 143,4731 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Metrikus menetek
61,7875 Ft - 158,0284 Ft 100 Raktáron
17.4 mm
M18
25.0 mm
Metrikus menetek
25,3557 Ft - 64,6668 Ft 570 Raktáron
8.7 mm
13.0 mm
31,6262 Ft - 80,6777 Ft 370 Raktáron
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
25.0 mm
33,3512 Ft - 85,0441 Ft 7500 Raktáron
10.3 mm
25.0 mm
34,5424 Ft - 88,1631 Ft 10000 Raktáron
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
22,9187 Ft - 58,5329 Ft 318 Raktáron
3.9 mm
25.0 mm
15,8816 Ft - 40,6506 Ft 7000 Raktáron
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
25,6979 Ft - 65,7065 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
27,1492 Ft - 69,4493 Ft 10000 Raktáron
8.7 mm
19.0 mm
60,2403 Ft - 152,83 Ft 750 Raktáron
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF menetek
26,7111 Ft - 68,2016 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
63,2935 Ft - 161,1473 Ft 555 Raktáron
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
BSP menetek
62,294 Ft - 159,068 Ft 30745 Raktáron
19.9 mm
25.0 mm
14,3481 Ft - 36,70 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
25.0 mm
192,0574 Ft - 490,7198 Ft 470 Raktáron
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Metrikus menetek
256,3229 Ft - 654,9861 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8 mm
2"
50.0 mm
UNF menetek
22,8365 Ft - 58,325 Ft 14500 Raktáron
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
27,9023 Ft - 71,3206 Ft 1000 Raktáron
10.3 mm
13.0 mm
38,1978 Ft - 97,4162 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
25.0 mm
  • / 6
Rugalmas sapka 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008157

Ártartomány
143 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    3/8";M16
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    BSP menetek
Rugalmas sapka 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008195

Ártartomány
158 Ft - 61 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    M18
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
Rugalmas sapka 8.7 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007914

Ártartomány
64 Ft - 25 Ft

Készletszintek
570 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 9.5 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10007952

Ártartomány
80 Ft - 31 Ft

Készletszintek
370 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 10.3 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10007976

Ártartomány
85 Ft - 33 Ft

Készletszintek
7500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 11.9 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10008010

Ártartomány
88 Ft - 34 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M12, 1/2 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 3.9 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10007709

Ártartomány
58 Ft - 22 Ft

Készletszintek
318 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 4.8 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007747

Ártartomány
40 Ft - 15 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M5, 3/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 7.9 mm 19.0 mm SR 6449 Sárga

10007884

Ártartomány
65 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    M8, 5/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 8.7 mm 19.0 mm SR 6449 Sárga

10007921

Ártartomány
69 Ft - 27 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008201

Ártartomány
152 Ft - 60 Ft

Készletszintek
750 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M20;3/4"
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Rugalmas sapka 9.5 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007938

Ártartomány
68 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008249

Ártartomány
161 Ft - 63 Ft

Készletszintek
555 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    1/2"
  • Menetszabvány
    BSP menetek
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
Rugalmas sapka 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008232

Ártartomány
159 Ft - 62 Ft

Készletszintek
30745 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 5.5 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10007785

Ártartomány
36 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008621

Ártartomány
490 Ft - 192 Ft

Készletszintek
470 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Menetméret
    1 3/8";M45
  • Menetszabvány
    BSP menetek
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Rugalmas sapka 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008669

Ártartomány
654 Ft - 256 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Menetméret
    2"
  • Menetszabvány
    UNF menetek
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
Rugalmas sapka 7.7 mm 19.0 mm SR 6449 Sárga

10007853

Ártartomány
58 Ft - 22 Ft

Készletszintek
14500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    M8, 5/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 10.3 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007969

Ártartomány
71 Ft - 27 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 11.1 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10008003

Ártartomány
97 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    M12, 7/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid