Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Védi a menetes csővégeket.Ideális csőkonfigurációkhoz.Kiemelkedő szívóssággal rendelkeznek, és szúrásállóak. Anyag: PE Szín: Sárga, Fehér Sorozat szám: SR1388
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | m | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.354,2774 Ft - 77.354,2774 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 13.664,8259 Ft - 13.943,9033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 100.193,7732 Ft - 100.193,7732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 5.616,4328 Ft - 5.731,0539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 1.604,6951 Ft - 1.639,5798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 1.410,0911 Ft - 1.699,0809 Ft | 45 Raktáron |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 1.681,748 Ft - 2.049,1872 Ft | 148 Raktáron |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 80.003,3769 Ft - 98.820,7572 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 10.186,3253 Ft - 10.395,6334 Ft | 34 Raktáron |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 1.046,5403 Ft - 1.066,4743 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 1.619,6456 Ft - 1.654,5303 Ft | 13 Raktáron |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 2.297,405 Ft - 2.347,2403 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 15.732,9888 Ft - 16.051,9345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 320,939 Ft - 781,3256 Ft | 172 Raktáron |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
||
| 10144015 | 483,5114 Ft - 1.351,5586 Ft | 940 Raktáron |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilén
|
|
| 21.538,7957 Ft - 21.538,7957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 158,9744 Ft - 371,4499 Ft | 5650 Raktáron |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
||
| 1.646,0148 Ft - 1.682,5929 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 8.347,4046 Ft - 8.516,8444 Ft | 25 Raktáron |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 12.837,5607 Ft - 13.101,6876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz