Menü Keresés

Rugalmas sapka 60.3 mm (ID) 100.0 mm (H) Rugalmas PE Sárga

Forgó fröccsöntött sapka rugalmasabb PE anyagból. A lágyabb anyag könnyebb alkalmazást biztosít.
Essentra cikkszám:

10266281

Gyártói cikkszám:

48092

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.093,1362 Ft
50 + 1.072,7038 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.093 Ft

1 x 1.093,1362 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 60.3 mm
m 100.0 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot