Menü Keresés

Rugalmas csősapkák

Raktáron

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Védi a menetes csővégeket.Ideális csőkonfigurációkhoz.Kiemelkedő szívóssággal rendelkeznek, és szúrásállóak. Anyag: PE Szín: Sárga, Fehér Sorozat szám: SR1388

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
204 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d m Teljes anyag Megveszem
18.209,8009 Ft - 18.583,5653 Ft 35 Raktáron
530.0 mm
80.0 mm
Rugalmas polietilén
128.679,603 Ft - 128.679,603 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1384.7 mm
206.0 mm
Rugalmas polietilén
6.847,3635 Ft - 6.986,9022 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
353.8 mm
89.0 mm
Rugalmas polietilén
17.322,7334 Ft - 17.322,7334 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
512.8 mm
100.0 mm
Rugalmas polietilén
  • / 11
Rugalmas sapka 530.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Sárga

10230305

Ártartomány
18.583 Ft - 18.209 Ft

Készletszintek
35 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    530.0 mm
  • m
    80.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas sapka 1384.7 mm (ID) 206.0 mm (H) PE Sárga

10242605

Ártartomány
128.679 Ft - 128.679 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    1384.7 mm
  • m
    206.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas sapka 353.8 mm (ID) 89.0 mm (H) PE Sárga

10241844

Ártartomány
6.986 Ft - 6.847 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    353.8 mm
  • m
    89.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas sapka 512.8 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Sárga

10308394

Ártartomány
17.322 Ft - 17.322 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    512.8 mm
  • m
    100.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790