10407493
62MPS0375
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 19,3872 Ft |
5000 - 9999 | 18,5385 Ft |
10000 + | 16,9621 Ft |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
---|---|
Szín | Fekete |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Illeszkedés kialakítása | Benyomó |
Furattípus | Kerek |
Fejstílus | Gömb alakú |
Teljes átmérő | 11.9 mm |
Teljes átmérő | 0.469 in |
Teljes magasság | 6.4 mm |
Teljes magasság | 0.252 in |
Kompatibilis furatátmérő | 9.5 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.374 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz