10407486
62MPS0343
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 26,9116 Ft |
5000 - 9999 | 24,4651 Ft |
10000 + | 22,241 Ft |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
---|---|
Szín | Fekete |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Illeszkedés kialakítása | Benyomó |
Furattípus | Kerek |
Fejstílus | Gömb alakú |
Teljes átmérő | 10.4 mm |
Teljes átmérő | 0.409 in |
Teljes magasság | 6.4 mm |
Teljes magasság | 0.252 in |
Kompatibilis furatátmérő | 8.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.343 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz