10407462
62MPS0187
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 18,9072 Ft |
5000 - 9999 | 16,2101 Ft |
10000 + | 14,1839 Ft |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
---|---|
Szín | Fekete |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Illeszkedés kialakítása | Benyomó |
Furattípus | Kerek |
Fejstílus | Gömb alakú |
Teljes átmérő | 6.4 mm |
Teljes átmérő | 0.252 in |
Teljes magasság | 5.9 mm |
Teljes magasság | 0.232 in |
Kompatibilis furatátmérő | 4.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.185 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz