10066713
096001059901
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 40,9498 Ft |
1000 + | 29,3397 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Outside Diameter | 10.2 mm |
---|---|
Outside Diameter | 0.402 in |
Overall Thickness | 2.0 mm |
Overall Thickness | 0.079 in |
Compatible Hole Diameter | 5.5 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.217 in |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Rivet Type | Snap Ring |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz