20186258
20186258
Mennyiség | Egységár |
---|
d1 | M16 |
---|---|
l1 025 | 35.0 |
d2 a012 | 12.0 |
l2 025 | 20.0 |
d3 max | 24.0 |
d4 min | 17.5 |
H1 max | 16.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Befejezés | Blackened |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz