Menü Keresés

Rögzítőcsapok – záródó és nem záródó

Raktáron

A nem záródó menetes rögzítőcsapok különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Edzőtermi, orvosi, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb. tájolására, helyzetének beállítására és rögzítésére használhatók.

Sorozat szám: SR5408 ,SR6564, SR6565

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
109 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Vegső tolóerő Termék menetméret Csavar hossza Fogantyú zárás típusa Fejátmérő Kezdeti tolóerő Megveszem
4.873,0216 Ft - 4.873,0216 Ft 13 Raktáron
M16 x 1.5
1.830,1859 Ft - 1.830,1859 Ft 270 Raktáron
M12 x 1.75
24.0 mm
1.898,723 Ft - 2.063,1794 Ft 40 Raktáron
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Nem kulcsos
17.5 mm
1.00 N
2.026,4191 Ft - 2.276,8549 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
2.250,8408 Ft - 2.250,8408 Ft 6 Raktáron
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Nem kulcsos
16.0 mm
5.00 N
2.411,9303 Ft - 2.691,8566 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
3.673,5152 Ft - 4.127,5225 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
2.121,3454 Ft - 2.121,3454 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Nem kulcsos
12.0 mm
3.00 N
2.166,1768 Ft - 2.433,8907 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nem kulcsos
16.0 mm
5.00 N
2.592,8296 Ft - 2.893,7578 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Nem kulcsos
18.0 mm
5.00 N
2.254,4289 Ft - 2.254,4289 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nem kulcsos
12.0 mm
3.00 N
2.027,1542 Ft - 2.027,1542 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nem kulcsos
12.0 mm
3.00 N
2.151,2101 Ft - 2.400,884 Ft 1 Raktáron
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
2.785,0785 Ft - 3.129,2704 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
2.046,3942 Ft - 2.299,2807 Ft 1 Raktáron
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
2.765,1171 Ft - 3.106,8582 Ft 2 Raktáron
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Nem kulcsos
25.0 mm
6.00 N
2.305,9346 Ft - 2.590,8991 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Nem kulcsos
18.0 mm
5.00 N
3.587,7274 Ft - 4.004,1529 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Nem kulcsos
25.0 mm
6.00 N
1.988,8757 Ft - 2.219,6939 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nem kulcsos
16.0 mm
5.00 N
2.562,6546 Ft - 2.860,0916 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Nem kulcsos
21.0 mm
6.00 N
  • / 6
Jelzőcsap M16 x 1.5 Fekete

10270684

Ártartomány
4.873 Ft - 4.873 Ft

Készletszintek
13 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Befejezés
    Matt
  • Teljes anyag
    Csiszolt acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Termék menetméret
    M16 x 1.5
Jelzőcsap 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Ártartomány
1.830 Ft - 1.830 Ft

Készletszintek
270 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.75
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Termék anyaga
    Galvanizált vagy rozsdamentes acél
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink
  • Vámtarifaszám
    7318155290
Jelzőcsap 17.5 mm Alumínium Szürke

10281062

Ártartomány
2.063 Ft - 1.898 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    8.1 mm
  • Vegső tolóerő
    7.00 N
  • Fejátmérő
    17.5 mm
  • Gombmagasság
    18.5 mm
  • Teljes hossz
    26.5 mm
Jelzőcsap 25.0 mm Fekete

10195826

Ártartomány
2.276 Ft - 2.026 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    34.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Fekete

10196281

Ártartomány
2.250 Ft - 2.250 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8 x 1.0
  • Csavar hossza
    16.0 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
Jelzőcsap 25.0 mm Fekete

10196113

Ártartomány
2.691 Ft - 2.411 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    34.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10196175

Ártartomány
4.127 Ft - 3.673 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap 12.0 mm M6 x 0.75 PA Fekete

10645123

Ártartomány
2.121 Ft - 2.121 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6 x 0.75
  • Csavar hossza
    12.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    30.0 mm
Jelzőcsap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Fekete

10196472

Ártartomány
2.433 Ft - 2.166 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8 x 1.0
  • Csavar hossza
    16.0 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    39.5 mm
Jelzőcsap 18.0 mm M10 PA Fekete

10196519

Ártartomány
2.893 Ft - 2.592 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Csavar hossza
    20.0 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    49.0 mm
Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

10196465

Ártartomány
2.254 Ft - 2.254 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Csavar hossza
    12.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    30.5 mm
Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

10196243

Ártartomány
2.027 Ft - 2.027 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Csavar hossza
    12.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    30.5 mm
Jelzőcsap 28.0 mm Fekete

10195901

Ártartomány
2.400 Ft - 2.151 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    40.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10195963

Ártartomány
3.129 Ft - 2.785 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 21.0 mm Fekete

10196045

Ártartomány
2.299 Ft - 2.046 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    5.0 mm
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Gombmagasság
    16.5 mm
  • Teljes hossz
    27.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 25.0 mm M16 x 1.5 PA Fekete

10196328

Ártartomány
3.106 Ft - 2.765 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Csavar hossza
    24.0 mm
  • Vegső tolóerő
    22.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    63.5 mm
Jelzőcsap 18.0 mm M8 x 1.0 PA Fekete

10196502

Ártartomány
2.590 Ft - 2.305 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8 x 1.0
  • Csavar hossza
    16.0 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    42.5 mm
Jelzőcsap 25.0 mm M16 x 1.5 PA Fekete

10196540

Ártartomány
4.004 Ft - 3.587 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Csavar hossza
    24.0 mm
  • Vegső tolóerő
    22.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    63.5 mm
Jelzőcsap 16.0 mm M8 PA Fekete

10196274

Ártartomány
2.219 Ft - 1.988 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Csavar hossza
    16.0 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M12 PA Fekete

10196311

Ártartomány
2.860 Ft - 2.562 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Csavar hossza
    24.0 mm
  • Vegső tolóerő
    22.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    59.0 mm