10196175
1220792
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 59 | 4.127,5225 Ft |
60 + | 3.673,5152 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M16 x 1.5 |
---|---|
Bolt Length | 10.0 mm |
Bolt Length | 0.394 in |
Final End Force | 35.0 N |
Final End Force | 35.0 N |
Head Diameter | 33.0 mm |
Head Diameter | 1.299 in |
Knob Height | 25.5 mm |
Knob Height | 1.004 in |
Overall Length | 47.5 mm |
Overall Length | 1.87 in |
Handle Locking Type | Non-Locking |
Commodity Code | 7318190090 |
Body Thread Size | M16 x 1.5 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz