Menü Keresés

Rögzítőcsapok – záródó és nem záródó

Raktáron

A nem záródó menetes rögzítőcsapok különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Edzőtermi, orvosi, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb. tájolására, helyzetének beállítására és rögzítésére használhatók.

Sorozat szám: SR5408 ,SR6564, SR6565

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
109 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Vegső tolóerő Termék menetméret Csavar hossza Fogantyú zárás típusa Fejátmérő Kezdeti tolóerő Megveszem
2.592,8296 Ft - 2.893,7578 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Nem kulcsos
18.0 mm
5.00 N
2.785,0785 Ft - 3.129,2704 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Nem kulcsos
21.0 mm
5.00 N
2.791,9629 Ft - 3.137,0219 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Záró
33.0 mm
11.00 N
2.401,8674 Ft - 2.680,6436 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Záró
25.0 mm
6.00 N
2.795,073 Ft - 3.140,497 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Záró
28.0 mm
10.0 N
2.038,4898 Ft - 2.038,4898 Ft 10 Raktáron
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Záró
12.0 mm
3.00 N
2.385,7941 Ft - 2.680,6436 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Nem kulcsos
25.0 mm
6.0 N
3.673,5152 Ft - 4.127,5225 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Nem kulcsos
33.0 mm
11.0 N
2.015,8324 Ft - 2.015,8324 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nem kulcsos
12.0 mm
3.00 N
2.048,9629 Ft - 2.286,7597 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Nem kulcsos
18.0 mm
5.00 N
2.207,3629 Ft - 2.480,1642 Ft 6 Raktáron
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Nem kulcsos
21.0 mm
5.00 N
2.343,171 Ft - 2.343,171 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Nem kulcsos
12.0 mm
3.00 N
2.236,0557 Ft - 2.512,3949 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nem kulcsos
16.0 mm
5.00 N
3.446,8411 Ft - 3.446,8411 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.0 mm
20.00 N
M10 x 1.0
Nem kulcsos
21.0 mm
8.00 N
1.456,6953 Ft - 1.456,6953 Ft 5 Raktáron
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Nem kulcsos
18.2 mm
4.00 N
6.084,8842 Ft - 6.084,8842 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Nem kulcsos
18.2 mm
2.00 N
1.798,8745 Ft - 2.007,6624 Ft 4 Raktáron
27.5 mm
12.0 N
M8
5.0 mm
Nem kulcsos
21.0 mm
4.0 N
2.060,1811 Ft - 2.299,2807 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Nem kulcsos
25.0 mm
6.00 N
2.468,8424 Ft - 2.468,8424 Ft 3 Raktáron
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Nem kulcsos
28.0 mm
10.00 N
2.810,7911 Ft - 3.137,0219 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Nem kulcsos
33.0 mm
11.00 N
  • / 6
Jelzőcsap 18.0 mm M10 PA Fekete

10196519

Ártartomány
2.893 Ft - 2.592 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Csavar hossza
    20.0 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    49.0 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M12 x 1.5 PA Fekete

10196526

Ártartomány
3.129 Ft - 2.785 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.5
  • Csavar hossza
    20.0 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    52.0 mm
Jelzőcsap 33.0 mm M16 x 1.5 PA Fekete

10196038

Ártartomány
3.137 Ft - 2.791 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    35.00 N
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
Jelzőcsap 25.0 mm M10 PA Fekete

10196106

Ártartomány
2.680 Ft - 2.401 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Vegső tolóerő
    16.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
Jelzőcsap 28.0 mm M12 x 1.5

10196151

Ártartomány
3.140 Ft - 2.795 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.5
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Vegső tolóerő
    23.0 N
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

10196335

Ártartomány
2.038 Ft - 2.038 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    32.5 mm
Jelzőcsap 25.0 mm M10 x 1.0

10196090

Ártartomány
2.680 Ft - 2.385 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Vegső tolóerő
    16.0 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
Jelzőcsap 33.0 mm M16 PA Fekete

10196168

Ártartomány
4.127 Ft - 3.673 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    35.0 N
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

10196236

Ártartomány
2.015 Ft - 2.015 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Csavar hossza
    12.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    30.0 mm
Jelzőcsap 18.0 mm M10 x 1.0 PA Fekete

10196267

Ártartomány
2.286 Ft - 2.048 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Csavar hossza
    16.0 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    42.5 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M12 x 1.5 PA Fekete

10196304

Ártartomány
2.480 Ft - 2.207 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.5
  • Csavar hossza
    20.0 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    52.0 mm
Jelzőcsap 12.0 mm M6 x 0.75 PA Fekete

10196458

Ártartomány
2.343 Ft - 2.343 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6 x 0.75
  • Csavar hossza
    12.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    30.0 mm
Jelzőcsap 16.0 mm M8 PA Fekete

10196496

Ártartomány
2.512 Ft - 2.236 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Csavar hossza
    16.0 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M10 x 1.0 Acél Fekete

10270653

Ártartomány
3.446 Ft - 3.446 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Vegső tolóerő
    20.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    45.0 mm
  • Befejezés
    Matt
Jelzőcsap 18.2 mm M10 x 1.0 Acél Szürke

10280829

Ártartomány
1.456 Ft - 1.456 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Vegső tolóerő
    9.00 N
  • Fejátmérő
    18.2 mm
  • Teljes hossz
    30.4 mm
  • Termék anyaga
    Cinkötvözet
Jelzőcsap 18.2 mm M10 x 1.0 Rozsdamentes acél Szürke

10280867

Ártartomány
6.084 Ft - 6.084 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Vegső tolóerő
    9.00 N
  • Fejátmérő
    18.2 mm
  • Teljes hossz
    30.4 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
Jelzőcsap 21.0 mm 4.0 mm Nylon;Steel;Stainless Steel Fekete

10195789

Ártartomány
2.007 Ft - 1.798 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Csavar hossza
    5.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.0 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Gombmagasság
    16.5 mm
Jelzőcsap 25.0 mm M10 PA Fekete

10195864

Ártartomány
2.299 Ft - 2.060 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Vegső tolóerő
    16.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
Jelzőcsap 28.0 mm M12 PA Fekete

10195932

Ártartomány
2.468 Ft - 2.468 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Vegső tolóerő
    23.00 N
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
Jelzőcsap 33.0 mm M16 PA Fekete

10196007

Ártartomány
3.137 Ft - 2.810 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    35.00 N
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm