Menü Keresés

Jelzőcsap 25.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10195864

Gyártói cikkszám:

1220750

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 149 2.299,2807 Ft
150 + 2.060,1811 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

22.993 Ft

10 x 2.299,2807 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavar hossza 6.0 mm
Fejátmérő 25.0 mm
Gombmagasság 20.0 mm
Teljes hossz 34.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M10

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot