10196526
1220828
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 149 | 3.129,2704 Ft |
| 150 + | 2.785,0785 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M12 x 1.5 |
|---|---|
| Csavar hossza | 0.787 in |
| Csavar hossza | 20.0 mm |
| Vegső tolóerő | 21.00 N |
| Vegső tolóerő | 21.00 N |
| Fejátmérő | 0.827 in |
| Fejátmérő | 21.0 mm |
| Teljes hossz | 2.047 in |
| Teljes hossz | 52.0 mm |
| Termék anyaga | Rozsdamentes acél |
| Befejezés | Matt |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Fogantyú zárás típusa | Nem kulcsos |
| Vámtarifaszám | 7318190090 |
| Termék menetméret | M12 x 1.5 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz