20189334
20189334
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.159,999 Ft |
100 - 249 | 1.043,998 Ft |
250 - 749 | 928,001 Ft |
750 + | 812,00 Ft |
d1 | M2.5 |
---|---|
l1_025 | 20.0 |
d2 a012 | 1.7 |
d3 max | 4.5 |
d4 min | 2.8 |
h1 max | 1.50 |
l2-0.2 | 3.7 |
Befejezés | Blackened |
Anyag | Porfúvott rozsdamentes acél 303 |
Meghajtás típusa | Torx hajtás |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz