20252519
20252519
Mennyiség | Egységár |
---|
Menetméret d1 | M6 |
---|---|
Panel t1±8% | 3.0 |
d2 | 10.0 |
H1 | 3.0 |
l1 | 3.0 |
D3 | 15.0 |
Installációs golyó átmérő d4 | 10.0 |
d6 | 12.0 |
Sheet metal gauge | 10 |
Anyag | Alumínium |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz