20252236
20252236
Mennyiség | Egységár |
---|
For thread d1 | M3 |
---|---|
Panel t1±8% | 5.0 |
d2 | 5.0 |
H1 | 1.5 |
l1 | 5.0 |
D3 | 7.5 |
Installation ball dia. d4 | 5.0 |
d6 | 6.0 |
Sheet metal gauge | 6 |
Material | Aluminium |
Commodity Code | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz