20180478
20180478
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.058,40 Ft |
50 - 99 | 901,1739 Ft |
100 - 199 | 847,487 Ft |
200 - 499 | 793,80 Ft |
500 - 999 | 740,113 Ft |
1000 + | 686,426 Ft |
Menetméret d1 | M5 |
---|---|
Panel t1±8% | 2.00 |
d2 | 8.0 |
H1 | 2.5 |
l1 | 2.00 |
D3 | 12.5 |
Installációs golyó átmérő d4 | 8.0 |
d6 | 9.6 |
Sheet metal gauge | 14.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz