20180331
20180331
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 974,0348 Ft |
50 - 99 | 828,313 Ft |
100 - 199 | 778,4609 Ft |
200 - 499 | 732,443 Ft |
500 - 999 | 682,591 Ft |
1000 + | 632,739 Ft |
Menetméret d1 | M4 |
---|---|
Panel t1±8% | 0.70 |
d2 | 6.8 |
H1 | 2.0 |
l1 | 0.70 |
D3 | 10.0 |
Installációs golyó átmérő d4 | 7.0 |
d6 | 8.2 |
Sheet metal gauge | 22.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz