Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A rögzíthető kábelkötegelők egybeépített kábelkötegelőből és rögzítőrészből állnak, így gyors szerelést tesznek lehetővé. Becsavarozható, benyomható, bepattintós, szegecses vagy ragasztós szerelési opcióval kaphatók.
Sorozat szám: SR1825
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Szín | Minimális hurok-szakítószilárdság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,1139 Ft - 85,5187 Ft | 17000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 59,1503 Ft - 65,7178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 41,4964 Ft - 41,4964 Ft | 40000 Raktáron |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 11,7037 Ft - 11,7037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Natúr
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 21,9199 Ft - 21,9199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Natúr
|
50.0 lb
50.0 lb
|
||
| 43,0821 Ft - 47,8534 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 54,3368 Ft - 54,3368 Ft | 2065 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
1.970 in
50 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Fekete
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 28,4735 Ft - 28,4735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 25,5405 Ft - 25,5405 Ft | 44642 Raktáron |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 28,263 Ft - 31,4205 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 40,8368 Ft - 40,8368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Natúr
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 57,3259 Ft - 70,5873 Ft | 917 Raktáron |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 34,2131 Ft - 34,2131 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Natúr
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 57,0031 Ft - 70,5873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 76,5515 Ft - 85,0557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 37,5811 Ft - 41,7349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 31,2942 Ft - 34,7884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 13,7245 Ft - 15,2681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natúr
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 16,5171 Ft - 18,3415 Ft | 500 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fekete
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 91,8618 Ft - 102,05 Ft | 300 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz