10037072
WIT-50RA-1-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 + | 28,4735 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő | 6.8 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.268 in |
| Rögzítés módja | Benyomó |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 4.30 mm |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 0.169 in |
| Minimális hurok-szakítószilárdság | 22.0 kg |
| Minimális hurok-szakítószilárdság | 22.0 kg |
| Teljes hossz | 198.0 mm |
| Teljes hossz | 7.795 in |
| Teljes szélesség | 0.677 in |
| Teljes szélesség | 17.2 mm |
| Minimális furatátmérő | 0.252 in |
| Minimális furatátmérő | 6.4 mm |
| Maximális furatátmérő | 6.8 mm |
| Maximális furatátmérő | 0.268 in |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| UL/CSA leírás | ULE70062 |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz