10178188
VGS-6
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 47,8911 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Height | 2.4 mm |
---|---|
Head Height | 0.094 in |
Lip Height | 1.3 mm |
Lip Height | .050 in |
Shoulder Diameter | 3.7 mm |
Shoulder Diameter | .146 in |
Shoulder Length | 5 mm |
Shoulder Length | 0.195 in |
Thread Length | 5.1 mm |
Thread Length | 0.201 in |
Thread Size | M3 |
Drive Type | Crossed Drive |
Screw Type | Shoulder Screw |
For Use With | VG-5 |
Material | Carbon Steel |
Full Material | Carbon Steel |
Finish | Zinc Clear Dichromate |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz