20197551
20197551
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 29.021,6348 Ft |
50 - 99 | 23.215,7739 Ft |
100 - 199 | 21.766,2261 Ft |
200 + | 20.316,678 Ft |
Menettípus | Külső menetes/külső menetes |
---|---|
d1 | 150.0 |
h1 | 100.0 |
d2 | M16 |
l1 | 50.0 |
Axial load max. kgf | 1400.0 |
Radial load max. kgf | 150.0 |
Teljes anyag | Rubber on silver zinc plated steel |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz